00104023
Anschlussleitung; 4G1.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
124,64 €
(249,29 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Gelber Außenmantel zur Warnkennzeichnung und für schnelle visuelle Wahrnehmung.
- Kurze Aderverseilung erlaubt kleine Biegeradien.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw. YY.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Warnkennzeichnung und für ausgenommene Stromkreise, die nach Abschalten des Hauptschalters unter Spannung bleiben.
- Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.