1119809
Steuerleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel; VDE Registrierungsnummer: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 2X0,75 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
61,68 €
(61,68 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54).
- VDE-geprüfte Qualität.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑15 °C möglich.