10035384
Steuerleitung; 4G25; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4G25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
3.113,21 €
(6.226,42 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung.
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- DNV-Zulassung für maritimen Einsatz.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
Anwendung
- Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
- Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.