Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung
UKCA markedCE markedVDE certified
chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

Steuerleitung; 4G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; flexibel; VDE Registrierungsnummer: 7030

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1

1135204

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

123,48 €

(246,96 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • VDE-geprüfte Qualität.
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
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.