1135754
Steuerleitung; 4X0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; flexibel; VDE Registrierungsnummer: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
114,36 €
(228,71 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- VDE-geprüfte Qualität.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.