Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF Steuerleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF

Steuerleitung; 5G0.5; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF 5G0,5

1002140

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

13.370,00 €

(267,40 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).

Anwendung

  • Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.