Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY Steuerleitung
UKCA markedCE markedVDE certified
chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

Steuerleitung; 12G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel; VDE Registrierungsnummer: 7030

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 12G0,5

1125012

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

236,92 €

(473,84 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar.
  • Stahldrahtgeflecht bietet verstärkten Schutz bei Einsätzen mit erhöhter mechanischer Belastung.
  • Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • VDE-geprüfte Qualität.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.