1125118
Steuerleitung; 18G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel; VDE Registrierungsnummer: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 18G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
354,78 €
(709,56 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar.
- Stahldrahtgeflecht bietet verstärkten Schutz bei Einsätzen mit erhöhter mechanischer Belastung.
- Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- VDE-geprüfte Qualität.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.