Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 Steuerleitung
UKCA markedCE markedEcolabVDE certified
torsion resistantchemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® CLASSIC 110

Steuerleitung; 41G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel; VDE Registrierungsnummer: 7030

ÖLFLEX® CLASSIC 110 41G0,75

1119141

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

474,65 €

(949,30 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich.
  • Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54).
  • VDE-geprüfte Qualität.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑15 °C möglich.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.