Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK Steuerleitung
UKCA markedCE marked
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Steuerleitung; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G1,5 BK

1136548

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

114,82 €

(229,64 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet.
  • Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
  • Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.