Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY Steuerleitung
UKCA markedCE markedEcolab
chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Steuerleitung; 7G0.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G0,5

1136007

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

111,50 €

(222,99 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
  • Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.