1136103
Steuerleitung; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
69,74 €
(139,48 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.