Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV Steuerleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoutdoor area

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV

Steuerleitung; 4G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Aderidentifizierung: Farben; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G2,5

1123538

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

209,58 €

(419,17 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung.
  • Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.

Anwendung

  • Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.