1123153
Steuerleitung; 25G2.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Aderidentifizierung: Nummern; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 25G2,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
42.137,20 €
(2.106,86 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung.
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- VDE-geprüftes Brandverhalten.
- DNV-Zulassung für maritimen Einsatz.
Anwendung
- Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen.
- Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.