1123479
Steuerleitung; 5G2.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G2,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
419,50 €
(839,01 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung.
- Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind. 1,8 mm Wanddicke.
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
Anwendung
- Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.