Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV Steuerleitung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

Steuerleitung; 5G4; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G4

1123486

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

635,28 €

(1.270,56 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung.
  • Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind. 1,8 mm Wanddicke.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.

Anwendung

  • Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.