0026402
Steuerleitung; 4G0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; Schleppkette
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 4G0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
286,06 €
(572,12 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
- Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
- Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
Bemerkungen