0026200
Steuerleitung; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; Schleppkette
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY 2X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
129,60 €
(259,19 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
- Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien.
- Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
Bemerkungen