Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P Steuerleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Steuerleitung; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; Schleppkette

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 2X0,5

0026300

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

121,40 €

(242,79 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
  • Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
  • Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.