0026320
Steuerleitung; 3G0.75; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Aderidentifizierung: Nummern; Schleppkette
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 3G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
139,30 €
(278,60 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
- Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
- Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
Bemerkungen