1120831
Steuerleitung; 3X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC PN 3X0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
4.781,00 €
(95,62 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Farbcode gemäß PROFINET-Guideline "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" zur eindeutigen Identifizierung der Adern.
- Platzsparend durch reduzierte Wanddicken.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur Spannungsversorgung von PROFINET-Komponenten.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.