281812CY
Steuerleitung; 12G1; U0/U: 0,6/1 kV; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® CONTROL TM CY 12G1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
773,77 €
(1.018,12 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung.
- Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- Verzicht auf Kabelschutzsysteme begünstigt einfache und kostensparende Installation.
- Besonders ölbeständig und flammwidrig.
Anwendung
- In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- und Werkzeugmaschinen, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch.
- In den USA und Europa geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen.
- In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- In den USA und Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- In den USA erdverlegbar.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.