Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CONTROL TM Steuerleitung
UKCA markedCE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® CONTROL TM

Steuerleitung; 25G1; U0/U: 0,6/1 kV; Aderidentifizierung: Nummern; UL listed; flexibel

ÖLFLEX® CONTROL TM 25G1

281825

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

2.050,25 €

(1.348,85 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung.
  • Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Verzicht auf Kabelschutzsysteme begünstigt einfache und kostensparende Installation.
  • Besonders ölbeständig und flammwidrig.

Anwendung

  • In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- und Werkzeugmaschinen, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch.
  • In den USA und Europa geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen.
  • In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • In den USA und Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
  • In den USA erdverlegbar.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.