Fördermittelleitung; 8G1.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Mit Tragorgan; Freiluft-Hängung
2027503
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
456,24 €
(912,49 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Auftretende Zugkräfte werden durch zwei im Außenmantel gegenüberliegend integrierte Stahltragorgane aufgenommen
- Reißfestigkeit der Tragorgane von je 2100 N
Anwendung
- Zum Anschluss von beweglichen Steuerbirnen und Bedieneinheiten
- Als freitragende Schachtleitung; In Hochregalsystemen
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
- Einsatz im Freien möglich
- Nicht geeignet als Aufzugsleitung!