0041075
Flachleitung; 4G1.5; U0/U: 300 / 500 V; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® CRANE CF 4G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.486,94 €
(1.486,94 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Wetterfest für raue Umweltbedingungen
- Flachleitungen brauchen weniger Platz als Rundleitungen
- Erheblich geringere Biegeradien als bei Rundleitungen möglich
- Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder
Anwendung
- In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
- Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
- Für Aufzüge bis max. 50 m Einhängelänge einsetzbar