Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® CRANE F Flachleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® CRANE F

Flachleitung; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; flexibel

ÖLFLEX® CRANE F 4G1,5

0041041

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

3.058,00 €

(611,60 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Wetterfest für raue Umweltbedingungen
  • Flachleitungen brauchen weniger Platz als Rundleitungen
  • Erheblich geringere Biegeradien als bei Rundleitungen möglich

Anwendung

  • In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
  • Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager
  • Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
  • Für Aufzüge bis max. 50 m Einhängelänge einsetzbar