Fördermittelleitung; 2X1300 N; U0/U: 300/500 V; Gummi; Aderidentifizierung: Farben; Mit Tragorgan; SchleppketteIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
337,52 €
(337,52 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Wetterfest für raue Umweltbedingungen
- Ausführungen bis max. 24 Adern können auch in Energieführungsketten verwendet werden
- Sehr flexibel durch feinstdrähtigen Leiteraufbau
Anwendung
- Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
- Maschinen und Anlagen welche ständigem Witterungseinfluss ausgesetzt sind; Förder- und Hebezeuge; Baumaschinen; Werftanlagen
- Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5
- Einsatz im Freien sowie im Nutzwasser.
- Bei hochflexiblem Einsatz bitte Montagerichtlinien für ÖLFLEX® FD Leitungen in Energieführungsketten beachten, siehe Anhang T3