11101106
DC-Anschlussleitung; 3G1.5; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Aderidentifizierung: Farben; flexibel
ÖLFLEX® DC 100 3G1,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
135,56 €
(271,11 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Speziell konstruiert für den Langzeitbetrieb mit Gleichspannung bis max. 0,75 / 1,5 kV
- Geeignet zur Errichtung energiesparender DC-Netze in industriellen Anlagen
Anwendung
- Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik KraftwerkstechnikVeranstaltungstechnik
- Für Anlagen, in denen Energie mit einem Gleichstromnetz verteilt wird
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung