11101300
DC-Anschlussleitung; 3G0.5; Extended-Line; U0/U: 0,75/1,5 kV; TPE; Aderidentifizierung: Farben; Schleppkette
ÖLFLEX® DC CHAIN 800 3G0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
15.476,30 €
(442,18 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3500 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line").
- Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien.
- Außenmantel aus speziell entworfenem thermoplastischem Polymer ist vielfach chemisch beständig sowie erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5).
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Mit aktuellem Farbcode gemäß DIN EN 60445 für Gleichstromsysteme.
Anwendung
- Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
- Zum Anschluss bewegter elektrischer Anlagenkomponenten an das Gleichstromnetz.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Bemerkungen