Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® DC ESS SC Anschluss- und Steuerleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

ÖLFLEX® DC ESS SC

Anschluss- und Steuerleitung; 1X1.5; U0/U: 1 /1 kV; feste Verlegung

ÖLFLEX® DC ESS SC 1x1.5

85153001

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

35.648,00 €

(178,24 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 20000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung, sichern eine hohe Spannungsfestigkeit und eine hohe Kurzschlusstemperatur.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Extrem witterungsbeständig für den dauerhaften Einsatz im Freien.
  • Gute Verlegeeigenschaften dank feindrähtigem, flexiblem Leiteraufbau.
  • In Leiterquerschnitten bis 400 mm2 erhältlich.

Anwendung

  • Für Gleichstromanwendungen bis 1,5 kV.
  • Zur Verwendung in Energiespeichersystemen (ESS).
  • Zur festen Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.