11101508
DC-Starkstromkabel; 4G50; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Aderidentifizierung: Farben; feste Verlegung
ÖLFLEX® DC GRID 100 4G50
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
50,18 €
(5.018,26 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Geeignet zur Errichtung energiesparender DC-Netze in industriellen Anlagen
- Direkte Erdverlegbarkeit dank widerstandsfähigem Isolier- und Mantelwerkstoff nach DIN VDE 0276-603.
- Gute Verlegeeigenschaften dank feindrähtigem, flexiblem Leiteraufbau.
- Mit aktuellem Farbcode gemäß DIN EN 60445 für Gleichstromsysteme.
Anwendung
- Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
- Für industrielle Anlagen, in denen Energie über ein Gleichstromnetz verteilt wird.
- Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
- Direkt erdverlegbar.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.