11101400
DC-Anschlussleitung; Aderidentifizierung: Farben; U0/U: 0,75/1,5 kV; PUR; Torsion
ÖLFLEX® DC ROBOT 900 3G0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
569,51 €
(569,51 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
- Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 360°/m).
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich.
- Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 5 Mio. Torsionszyklen.
- Mit aktuellem Farbcode gemäß DIN EN 60445 für Gleichstromsysteme.
Anwendung
- Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
- Zum Anschluss von Industrierobotern oder Handhabungsgeräten an das Gleichstromnetz.
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑35 °C möglich.
Bemerkungen