11101200
DC-Anschlussleitung; 3G2,5+Cat 6A; schwarz; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC;
ÖLFLEX® DC SERVO 700 3G2,5+Cat6A
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
45.893,50 €
(917,87 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller.
- Hybridleitung kombiniert Versorgungsadern, Steueraderpaare und hochfrequente Signaladern.
- Integriertes, doppelt geschirmtes Cat.6A-Aderbündel ermöglicht Datenübertragung ohne separate Datenleitung.
- Mit aktuellem Farbcode gemäß DIN EN 60445 für Gleichstromsysteme.
Anwendung
- Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
- Zum Anschluss eines Frequenzumrichters an das Gleichstromnetz.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
Bemerkungen