Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® EB Steuerleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoutdoor area

ÖLFLEX® EB

Steuerleitung; 2X1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel

ÖLFLEX® EB 2X1,5

0012401

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

110,01 €

(110,01 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Bemerkungen

  • Betriebskapazität Ader/Ader: ca.140 nF/km Induktivität: ca. 0,52 mH/km

Anwendung

  • Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart „Eigensicherheit“ („i“).
  • Für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1).
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.