Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® FD 90 CY Einaderleitung
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
flame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® FD 90 CY

Einaderleitung; 1X95; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette

ÖLFLEX® FD 90 CY 1X95

0026663

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9.997,90 €

(3.999,16 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw. in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist.
  • Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren.
  • Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.