0026622
Einaderleitung; 1G120; grün-gelb; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; UL recognized; Schleppkette
ÖLFLEX® FD 90 1G120
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
10.386,60 €
(4.154,64 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw. in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist.
- Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren.
- Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
Bemerkungen