0026002
Anschlussleitung; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; -20°C - 90°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 105 MC 3G0,75
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
67,12 €
(134,25 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Nahezu 30% höhere Maximaltemperatur im Vergleich zu herkömmlichen PVC Leitungen möglich
Anwendung
- Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw. Umgebungstemperatur
- Im Innen- und Außenbereich