1024342
Anschlussleitung; 5G4; U0/U: 450/750 V; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; Aderidentifizierung: Farben; -55°C - 125°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 5G4
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.038,14 €
(2.076,29 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für den Schutz von Personen und Sachgütern.
- Elektronenstrahlvernetzter Isolierwerkstoff ermöglicht den Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen (-55 °C bis +125 °C).
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- DNV-Zulassung für maritimen Einsatz.
- Für die Spannungsklasse 450/750 V geeignet.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Typische Verwendungsbereiche sind Wärmegeräte, Schaltapparate, Anschlusskästen, Beleuchtung uvm.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑35 °C möglich.