Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 125 SC Einzelader
UKCA markedCE markedHarmonisation markingVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Einzelader; 1X0.5; grün-gelb; U0/U: 300/500 V; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; -55°C - 125°C; feste Verlegung

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X0,5 GNYE

1232000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

51,71 €

(51,71 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration
  • Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall
  • Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung
  • Zertifiziert für maritimen Einsatz

Anwendung

  • Für die Verdrahtung bzw. den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
  • Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
  • Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen
  • Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik
  • Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation