3016699
Einzelader; 1X25; U0/U: 300/500 V; Glasseide; -195°C - 400°C; rot; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 1565 SC 1X25
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
155.271,70 €
(15.527,17 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern
- Widersteht kurzzeitigen Kontakt mit geschmolzenem Metall oder Glas
Anwendung
- Sicherung des Stromkreislaufs in Bereichen mit extrem hohen Umgebungstemperaturen
- Hochöfen und Kokereien
- Raffinerien
- Glasschmelzen
- Aluminium- und Stahlhütten