Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS Anschlussleitung
UKCA markedCE markedUL listedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

Anschlussleitung; 3G0.5; U0/U: 300/500 V; Silikon; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; -60°C - 180°C; UL listed; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS 3G0,5

0046701

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

297,47 €

(594,94 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
  • Dickere Leitungskonstruktion erfüllt den FT-1 Flammtest und ist somit für die externe Verbindung von Apparaten und Geräten zugelassen
  • Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen
  • Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder

Bemerkungen

  • Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern

Anwendung

  • Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen Isolier- und Mantelwerkstoffe von herkömmlichen Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit brüchig werden und verspröden
  • Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau