Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

Anschlussleitung; 7G1; U0/U: 300/500 V; Silikon; Aderidentifizierung: Nummern; -50°C - 180°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 7G1

0046110

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

328,89 €

(657,78 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz
  • Kerb- und einreißfestere Silikonmischungen reduzieren Beschädigungen durch mechanische Einwirkung
  • Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen
  • Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
  • Durch Verwendung spezieller Additive in EWKF Silikon kann teilweise auf armierte Leitungsversionen verzichtet werden

Bemerkungen

  • Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern

Anwendung

  • Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
  • Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau