Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-free

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

Anschlussleitung; 4G2.5; U0/U: 300/500 V; Silikon; Aderidentifizierung: Farben; -50°C - 180°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS 4G2,5

00462213

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

587,92 €

(1.175,85 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Dichtes Geflecht aus verzinkten Stahldrähten schützt vor mechanischer Beschädigung
  • Längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz
  • Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften

Bemerkungen

  • Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern

Anwendung

  • Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
  • Typische Einsatzbereiche- Stahl- und Glaswerke- Zement- und Keramikwerke- Gießereien- Schiffsbau- Ofenbau