Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF Anschlussleitung
UKCA markedCE markedHarmonisation marking
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor area

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

Anschlussleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; Silikon; Aderidentifizierung: Farben; -50°C - 180°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 2X0,75

0046900

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

238,18 €

(238,18 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Bei rauem Einsatz längere Lebensdauer alsherkömmliche H05SS-F Standardleitungen
  • Harmonisierter Einsatz in Europa
  • Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen
  • Kerb- und einreißfestere Silikonmischungen reduzieren Beschädigungen durch mechanische Einwirkung
  • Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften

Bemerkungen

  • Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern

Anwendung

  • Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung
  • Typische Einsatzbereiche- Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke- Bäckereimaschinen und Industrieofenbau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Galvanisierungstechnik- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau- Windenergieanlagenbau