Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A Einzelader
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A

Einzelader; 1X1.5; grün; U0/U: 0,6/1 kV; Silikon; -50°C - 180°C; UL recognized; feste Verlegung

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x1,5 GN

1249725

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

73,95 €

(73,95 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
  • Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften

Bemerkungen

  • Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern

Anwendung

  • Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
  • Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau