0050104
Einzelader; 1X1; rot; U0/U: 300/500 V; Silikon; -50°C - 180°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X1 RD
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
44,00 €
(44,00 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hält Temperaturen bis +180 °C stand. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern.
- Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
- Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2).
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
- Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation aus Silikonmischung.
- Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.
Anwendung
- Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
- Zur festen Verlegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
- Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig.
Bemerkungen