Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

Anschlussleitung; 4G1; U0/U: 300/500 V; Silikon; Aderidentifizierung: Farben; -50°C - 180°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G1

00460093

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

148,90 €

(297,80 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
  • Hält Temperaturen bis +180 °C stand. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern.
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung (nach DIN EN IEC 60754-1).
  • Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2).
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation und Außenmantel aus Silikonmischung.

Bemerkungen

  • Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern

Anwendung

  • Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig.