0065201
Einzelader; 2X0.5; rot; U0/U: 300/500 V; Silikon; -50°C - 180°C; feste Verlegung
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ 2X0,5
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
101,42 €
(101,42 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Anwendung
- Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
- Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau
- wird als Temperaturfühlerpaar bei Solar-Rohrsystemen für Solarthermieanlagen eingesetzt
Bemerkungen