Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 205 MC Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantacid resistance

ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Anschlussleitung; 2X0.25; U0/U: 300/500 V; FEP; Aderidentifizierung: Farben; -100°C - 205°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 205 MC 2X0,25

0091200

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

465,29 €

(465,29 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
  • Geringes Ausgasungsverhalten
  • Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
  • Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften geeignet für die Sensortechnik

Anwendung

  • Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
  • Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau
  • Sensorik, bspw. Füllstandssensoren