Anschlussleitung; 3G1.5; U0/U: 300 / 500 V; FEP; Aderidentifizierung: Farben; -100°C - 205°C; flexibel
0091100
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.160,46 €
(1.160,46 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
- Geringes Ausgasungsverhalten
- Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
- Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften geeignet für die Sensortechnik
Anwendung
- Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
- Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau
- Sensorik, bspw. Füllstandssensoren